Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Medium Stijl - Enkele Schuif

Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Medium Stijl - Enkele Schuif

De ASSA ABLOY Resilience R128 is het ideale product voor bouwmarkten, tuincentra en elke toepassing waar een extra hoog deurpakket vereist is. Uitgerust met middelgrote of brede stijlen en 25 cm onderrails, is de R128 bestand tegen de zware omstandigheden waaraan uw deur waarschijnlijk blootgesteld zal worden. De R128 biedt ruime afmetingen, 4,8 m breed voor dubbele deuren en 2,4 m breed voor enkele deuren, en een maximale totale framehoogte van 325 cm, allemaal geclassificeerd tot 70 PSF, conform de NFPA 101 Life Safety Code en goedgekeurd voor de categorie D-test voor grote projectielen. Met de R128 bent u verzekerd van een ruime deuropening die aan uw meest uitdagende behoeften voldoet. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
  • 70 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 128”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System
    Medium Stile Design
    Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel
    Lower muntin required, upper muntin optional.
    10" bottom rails

Technische specificatie
  • Unieke ref.SL500-Resilience-R128-Medium-Single
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-12-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances