Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Orkaanbestendige schuifingang met extra Express-schuifpanelen aan de buitenkant die dienen als serviceopening. Goedgekeurd voor HVHZ-gebieden, niet-HVHZ-gebieden waar eisen gelden voor bescherming tegen windgedragen puin, en gebieden waar eisen gelden voor structurele windbelasting; allemaal zonder gebruik van een impactbeschermingssysteem. Automatische, impactvrije schuifingangen aan de buitenkant met extra Express-schuifpanelen aan de buitenkant die dienen als serviceopening.
    Specificatie
    • Features

      Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors

      UL 325 and FPA #30356 listed.•Trained Traffic Only. Not for public use

      Non panic configuration

      Functions as pass through window with express slide doors closed, employee pass through with express slide doors open

      Slide C-panel express doors – spring open/lock closed

      Easy-to-clean – no lubrication required

      Stainless steel express window sill

      No visible external locks

      Patent pending design

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sliding-door-sl500-exr-sl
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)104
    • Breedte (inch)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC001521
    • ETIM-naamDoor sliding contact
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Metal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 19 11 13
    • OmniClass-titelSliding Door Gear

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Mexico
    Porto Rico
    Verenigde Staten