Publiceer je producten
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i-IG - In-ground aandrijving

Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i-IG - In-ground aandrijving

De ASSA ABLOY SW200i-IG biedt betrouwbare grondmontage en wordt geleverd als een compleet en betrouwbaar systeem: de krachtige ASSA ABLOY SW200i-aandrijving, vochtbestendige behuizing en aanpasbaarheid aan meerarmige systemen bieden u optimale flexibiliteit. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Neem contact op met een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
  • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
    Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
    Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
    Stack pressure compensation.
    Intelligent trajectory control.
    Extended Closing Torque (ECT).

Technische specificatie
  • Unieke ref.SW200i-IG
  • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
  • Productgroepby ASSA ABLOY
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurautomaat
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamSwing door
  • UNSPSC-code30171511
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAutomatic Door Operators