Publiceer je producten
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i | overhead verborgen
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i | overhead verborgen
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i | overhead verborgen
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i | overhead verborgen
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i | overhead verborgen

    Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i | overhead verborgen

    De ASSA ABLOY SW200i overheaddeuropener biedt een esthetisch aantrekkelijke oplossing die tegelijkertijd aantrekkelijk en onvergelijkbaar sterk is. De intelligente deuropener is voorzien van geavanceerde technologie die zorgt voor een soepele en soepele bediening onder uiteenlopende omstandigheden. Ook verkrijgbaar met een aluminium deurpakket. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
    Specificatie
    • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SW200i_OHC
    • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurautomaat
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamSwing door
    • UNSPSC-code30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAutomatic Door Operators