Publiceer je producten
Statief ASSA ABLOY TS100
Statief ASSA ABLOY TS100
Statief ASSA ABLOY TS100

    Statief ASSA ABLOY TS100

    Drukte kan voor verwarring zorgen, maar dat hoeft niet. Verbeter de doorstroming van uw gebouw door onze stabiele driepoot-tourniquet te plaatsen. U kunt een grote hoeveelheid bezoekers verwerken, de werklast van uw personeel verlichten, uw ruimte beveiligen en tegelijkertijd een rustigere sfeer creëren. En maak u geen zorgen: deze driepoot-poorten zijn gemaakt om lang mee te gaan. Van drukke menigten tot plotselinge noodsituaties, geen uitdaging is te groot voor deze roestvrijstalen beugels.
    Specificatie
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Technische specificatie
    • Unieke ref.tripod-ts100
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1005
    • Breedte (mm)728
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC002986
    • ETIM-naamDoor control system
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 49
    • OmniClass-titelSecurity Rated Door

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië