Publiceer je producten
Draaikruis ASSA ABLOY FT300 Volledige Hoogte
Draaikruis ASSA ABLOY FT300 Volledige Hoogte

    Draaikruis ASSA ABLOY FT300 Volledige Hoogte

    Verwacht u een grote menigte? Geen zorgen, onze dubbele tourniquet is bestand tegen zelfs de grootste drukte – zelfs als die van beide kanten tegelijk komt. De robuuste draaideuren over de volledige hoogte zorgen ervoor dat uw ruimte veilig is en mensen in beweging blijven. Bovendien is hij voorzien van verschillende aandrijfmechanismen en aanpasbare functies zoals luifels. Deze tourniquet trekt dus zowel menigten als beheert ze.
    Specificatie
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications.
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow.
      • Passage width: 670 / 630 / 600 mm
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security.
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colors
      • Presents an affordable and practical access control solution
    Technische specificatie
    • Unieke ref.turnstile-ft300-full-height
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-31
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC002986
    • ETIM-naamDoor control system
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-29 11 00
    • OmniClass-titelSecurity Detection and Monitoring

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië