Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Emergency Exit Door w/ Escape Control Alarm

Unieke ref.: ES1-ML-PE-ET-DC-DE09
Fabrikant: ASSA ABLOY DE
Product familie: Exterior Door Solutions
Product groep: Singe-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Publicatiedatum: 2016-10-27
Editie nummer: 1
Type: Verzameling (meerdere objecten)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik -Emergency Exit Door Solution from the ASSA ABLOY Germany. EXITalarm is an emergency exit door alarm, which detects when the door handle is turning.

Equipped with an OneSystem self-locking panic mortise lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door will be self-locked automatically as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • EXITalarm, Alarm in case of misuse of an emergency exit
Typical applications: Public, Education, School, University, Shopping Mall, Commercial, Congress

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Stainless steel
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
OmniClass nummer: 23-17 11 00
OmniClass Titel: Doors
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Germany

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten