Publiceer je producten
Aral Strainer 11 l

Aral Strainer 11 l

Housing and cover in cast iron. AISI-304 stainless steel strainer basket. Flange connection are manufactured in accordance with DIN-2501 Standard. Maximum working pressure 2.5 bar. Models: Flanges DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Flanges DN 80 (3”) DN 80 (3”) Flanges DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Flanges DN 125 (5”) DN 125 (5”) Flanges DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Flanges DN100 (4”) DN 80 (3”) Flanges DN 125 (5”) DN 100 (4”)
Technische specificatie
  • Unieke ref.Aral_Strainer_11l
  • ProductfamilieCommercial Pool Equipment
  • ProductgroepStrainers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-03-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Zwembad
  • IFC-classificatieFilter
  • UNSPSC-naamFilters
  • UNSPSC-code401615