Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down 10821001

Unieke ref.: 10821001
Fabrikant: AXOR
Product familie: AXOR Starck
Product groep: Kitchen mixers
Breedte (mm): 137
Hoogte (mm): 448
Diepte (mm): 266
Publicatiedatum: 2018-01-15
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
AXOR Starck Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down

· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· handle can be positioned on the right or left
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· joystick ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 3.445

BIMobject categorie: Keuken - Kranen en mengkranen
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschrijving: Sink taps
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®