Publiceer je producten
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    Specificatie
    • Surfaces: - 26432001 Chrome - 26432671 Matt Black - 26432341 Brushed Black Chrome - 26432251 Brushed Gold Optic - 26432821 Brushed Nickel Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26432USA
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepShower arms
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4
    • Breedte (mm)3.5
    • Diepte (mm)3.5
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures