Publiceer je producten
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Specificatie
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Technische specificatie
  • Unieke ref.36739CHN
  • ProductfamilieAXOR Wall outlet Fine
  • ProductgroepAXOR Wall outlet Fine
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)65
  • Diepte (mm)40
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)0.27
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010905
  • ETIM-naamShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië