Publiceer je producten
AXOR Universal Rectangular Towel ring
AXOR Universal Rectangular Towel ring
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel ring

    AXOR Universal Rectangular Towel ring
    Specificatie
    • Surfaces: - 42623000 Chrome - 42623140 Brushed Bronze - 42623250 Brushed Gold Optic - 42623300 Polished Red Gold - 42623310 Brushed Red Gold - 42623330 Polished Black Chrome - 42623340 Brushed Black Chrome - 42623670 Matt Black - 42623800 Stainless Steel Optic - 42623820 Brushed Nickel - 42623950 Brushed Brass - 42623990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.42623XXX
    • ProductfamilieAXOR Universal Rectangular
    • ProductgroepTowel ring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)214
    • Breedte (mm)200
    • Diepte (mm)42
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010551
    • ETIM-naamTowel holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië