Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut 46521000

Unieke ref.: 46521000
Fabrikant: AXOR
Product familie: AXOR Edge
Product groep: Wall outlet
Publicatiedatum: 2019-04-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut

· consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower
hose
· integrated support function
· hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal: Chrome
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 2.787

BIMobject categorie: Loodgieterswerk - Kleppen
IFC classificatie: Valve
UNSPSC naam: Valve parts or accessories
UNSPSC code: 40141616
Uniclass 1.4 Code : L7117
Uniclass 1.4 Beschrijving: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Code : PR-94
Uniclass 2.0 Beschrijving: Valves
Uniclass 2015 Code : Pr_65_54
Uniclass 2015 Beschrijving: Valve products
NBS Reference Code : 94
NBS Reference Beschrijving: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass nummer: 23-31 11 19 11
OmniClass Titel: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Valves

Naam Waarde
Mount Type wall mounted
Plumbing Fixture Type Porter unit - diamond cut

BIMobject®