Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Amma 60" x 60" x 21", Therapeutic Bath, Corner & Drop-in

Unieke ref.: bainultra-008
Fabrikant: BainUltra
Product familie: Therapeutic Whirlpool Baths
Product groep: Amma Collection
Publicatiedatum: 2017-05-30
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Canada
Vervaardigd in : Canada

BIMobject categorie: Sanitary - Bath & Spas
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beschrijving: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass nummer: 23-25 29 11 11
OmniClass Titel: Therapeutic Baths
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • Canada
  • United States

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten