Publiceer je producten
Pivot door
Gearchiveerd

Pivot door

Design doors that can be installed without it, to enhance the aesthetic minimalism of the leaf. Usually these are very large doors suitable for rich and suggestive decorations such as mirrors, lacquered panels and stone or concrete effect surfaces.


Specificatie



Technische specificatie
  • Unieke ref.Bilico
  • ProductfamilieInterior door
  • ProductgroepStandard door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • Uniclass 2015-codeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015-beschrijvingDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlush Wood Doors
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-titelDoors
  • CSI UniFormat II-codeC1020
  • CSI UniFormat II-titelInterior Doors