Publiceer je producten
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 van de 5 sterren2.9(7 reviews)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



Specificatie
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Technische specificatie
  • Unieke ref.unisee-800-uni-8002
  • ProductfamilieEnterprise
  • ProductgroepLarge Video Wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-09-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)682
  • Breedte (mm)1211.4
  • Diepte (mm)168
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)38.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Visueel - tv's
  • IFC-classificatieElektrisch element
  • ETIM-codeEC001630
  • ETIM-naamTelevision
  • UNSPSC-naamVisual presenters
  • UNSPSC-code45111810
  • Uniclass 2015-codeFI_60_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelVisual Display Units
  • OmniClass-nummer23-19 25 11 15 15
  • OmniClass-titelVisual Devices
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
Soortgelijke producten