Unieke ref.: | berner-aec08e |
---|---|
Fabrikant: | Berner International |
Product familie: | Air Curtains |
Product groep: | Architectural Air Curtains |
Hoogte (inches): | 11 |
Diepte (inches): | 24 |
Publicatiedatum: | 2017-03-13 |
Editie nummer: | 2 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.berner.com/product/architectural-elite-08/ |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-Elit... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/03/Berner-Architectural-Elite-8... |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/berner/product/berner-aec08e
Primair materiaal: | Stainless steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | United States |
Vervaardigd in : | United States |
BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Luchtgordijnen |
---|---|
Uniclass 1.4 Code : | L75263 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Air curtains |
Uniclass 2.0 Code : | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Air Curtains |
Uniclass 2015 Code : | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Air curtains |
NBS Reference Code : | 60-36-02 |
NBS Reference Beschrijving: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
OmniClass nummer: | 23-33 31 11 |
OmniClass Titel: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
Naam | Waarde |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 24 in |
Height | 11 in |
Width | 3' 0" — 5' 0" |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten