Publiceer je producten
Enkel schuifdeursysteem
Enkel schuifdeursysteem
Enkel schuifdeursysteem
    Gearchiveerd

    Enkel schuifdeursysteem

    Robuuste Besam SL500 Frame automatische schuifdeursystemen voor druk bezochte zones. Het Besam SL500 Frame automatische deursysteem is robuust en veerkrachtig, perfect voor uw entree aan de buitenzijde. De robuuste aluminium profielen zijn ideaal voor druk bezochte toegangen waar mogelijk tegenaan gebotst kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de detailhandel met druk verkeer van winkelwagens, of ook de entrees van vliegvelden en ziekenhuizen, met regelmatig gebruik van trolleys, wagentjes en rolstoelen. Het robuuste frame is ook bestand tegen hoge windbelasting en de druk van stapelgoed. Dit deursysteem is beschikbaar met dubbele of enkelvoudige deuren. Compleet geleverd met deurvleugels, veiligheidsvoorzieningen, opties voor toegangscontrole en desgewenst zij- en bovenlichten. Het is verkrijgbaar voor montage op een balk of aan de wand. De robuuste aluminium profielen zijn helder geanodiseerd en hebben standaard 6 mm dik veiligheidsglas. Nauwe doorgangen en vluchtroutes Bij beperkte zijruimte is een telescopisch systeem de logische oplossing. Met de optimale openingsbreedte is het ideaal voor nauwe doorgangen. Het systeem biedt optioneel een automatische noodopening die bij noodgevallen de hele deuropening en de zijruimte vrijmaakt. Duurzaamheid Het Besam SL500 Frame deursysteem kan het energieverbruik voor de klimaatregeling van uw gebouw verlagen, wat een kostenbesparing oplevert en een kleinere ecologische voetafdruk. Het kan naar keuze worden voorzien van 22 of 40 mm gelaagd isolerend glas, thermisch onderbroken profielen, extra strak afgestelde borstels en extra sensors om de openings- en sluittijden nog nauwkeuriger af te stellen. Zo kunt u nóg meer energie besparen terwijl de beveiligingsgraad van uw entree hoog blijft.
    Specificatie
    • Besam SL500 Frame / Frame Thermo opties ##6 mm veiligheidsglas standaard ##Bovenlicht ##Zijlichten ##Mechanisch slot ##Alternatieve kleuren, gelakt/geanodiseerd ##Alternatieve glastypes ##Alternatieve glas-afwerking ##Paniekopening / Omgekeerde paniekopening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ADS_1_WM
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProductgroepASSA ABLOY Frame - Standard Profiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2014-03-28
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)3000
    • Diepte (mm)123
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    • Nettogewicht (kg)26.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715