Publiceer je producten
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
    BLUCHER

    Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

    Series BT6 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 6in.(160mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.seriesbt6
    • ProductfamilieChannel
    • ProductgroepTrench Drains
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
    • IFC-classificatieObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Drains
    • OmniClass-nummer23-31 27 00
    • OmniClass-titelFloor Drains
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika