Publiceer je producten
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    Gearchiveerd

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Specificatie
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.legacy-mineral_7780059_my
    • ProductfamiliePitched Roof Tile System
    • ProductgroepLegacy Mineral
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-02-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)330
    • Breedte (mm)420
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Gefabriceerd inMaleisië
    • Nettogewicht (kg)5.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak
    • IFC-classificatieRoof
    • UNSPSC-naamRoofing materials
    • UNSPSC-code301515
    • Uniclass 2015-codePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015-beschrijvingConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClass-nummer23-13 39 17 13
    • OmniClass-titelConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II-codeB3010
    • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings