Publiceer je producten
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Gearchiveerd

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Specificatie
  • See the Italian version for complete information.
Technische specificatie
  • Unieke ref.tegole-wierer-coppo-del-borgo
  • ProductfamilieRoof tiles
  • ProductgroepWierer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)420
  • Breedte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBeton
  • Secundair materiaalBeton
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)7.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dak
  • IFC-classificatieRoof
  • UNSPSC-naamRoofing materials
  • UNSPSC-code301515
  • Uniclass 2015-codeSs_30_40_95_40
  • Uniclass 2015-beschrijvingInterlocking tile roofing systems
  • OmniClass-nummer23-13 39 17 11
  • OmniClass-titelClay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II-codeB3010
  • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings