Publiceer je producten
Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)
    Aluminium/PVC composite double French door Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    Specificatie
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Technische specificatie
    • Unieke ref.mixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • ProductfamilieColoriance+
    • ProductgroepPorte-fenêtres
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-03
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelComposite Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 19
    • OmniClass-titelComposite Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika
    Frankrijk
    Guadeloupe
    Martinique