Publiceer je producten
Extra C-Tap | Still | Hot met M-boiler
Extra C-Tap | Still | Hot met M-boiler
Extra C-Tap | Still | Hot met M-boiler
Extra C-Tap | Still | Hot met M-boiler
Extra C-Tap | Still | Hot met M-boiler
Extra C-Tap | Still | Hot met M-boiler
    BRITA

    Extra C-Tap | Still | Hot met M-boiler

    Extra C-Tap | Still | Hot met M-boiler

    Extra C-Tap is onze kenmerkende waterdispenser met een indrukwekkend design en ultramoderne technologie.

    • Slim en stijlvol: designkraan van geborsteld roestvrij staal met glazen touchpaneel boven de tafel; filter, carbonator, koeler en boiler uit het zicht
    • Dit model levert drie watersoorten: ongekoeld of gekoeld. Plus direct heet water, bijv. voor thee
    • Perfecte aanvulling naast uw koffiemachine
    • Onderscheidend BRITA: premium kraan met water uit de kraan, plus de nieuwste BRITA filter- en doseertechnologie, en geavanceerde hygiëne- en veiligheidskenmerken
    • Pas het aan jouw behoeften aan: keuze uit twee kraanhoogtes, twee boilerformaten, optioneel barrièrevrij bedieningspaneel en meer...
    Specificatie
    • Specificaties:
      Hygiënekenmerken: Standaard hygiënefunctie met ThermalGate™

      Soorten water: Ongekoeld, gekoeld en heet water

      Easy Acces Panel (EAP) compatibiliteit: Ja

      Koelcapaciteit: 85l/u

      Verwarmingscapaciteit medium boiler: 20l/u

      Filtratiesysteem TG Versie:
      CLARITY Protect - Filtert 99,999 % van de bacteriën en 99,95 % van de cysten; Effectievereductie van eeuwigdurende chemicaliën PFAS met meer dan 99% (NSF/ANSIStandaard 53).
      Heetwaterdispensers zijn bovendien uitgerust met onze PURITY C-filter. De filter reduceert de carbonaathardheid en helpt kalk voorkomen. Het verwijdert ook stoffen uit het water die een negatieve impact op de smaak kunnen hebben.

      Doseerhoogte: 260mm (lage kraan) of 330mm (hoge kraan)

      Max. doorstroomsnelheid: 2l/min plat water, 1,6l/min warm water

      Gewicht: Kraan 1,9 kg; onder aanrecht weggewerkte eenheid (koeler): 38,5 kg, onder aanrecht weggewerkte eenheid (medium boiler): 7,8 kg

      Afmetingen BxHxD: Koeler: 272 x 490 x 473 mm; Medium boiler: 230 x 415 x 234 mm, lage kraan: 134 x 339 x 269 mm, Hoge kraan: 134 x 409 x 269 mm.

      Max. stroomverbruik koeler: 540 W

      Max. stroomverbruik Boiler: 2,1 KW

    Technische specificatie
    • Unieke ref.brita-extra-c-tap-still-hot-mboiler
    • ProductfamilieWater Dispenser
    • ProductgroepTap System
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2023-05-16
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
    • IFC-classificatieObject

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika