Publiceer je producten
15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373
Brymec

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373

3.1 van de 5 sterren3.1(7 reviews)

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve

  • 15mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
  • 22mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
Specificatie
  • Pipe Size: 15mm & 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Technische specificatie
  • Unieke ref.36372_36373_Chrome_Isolating_Valve_WRAS
  • ProductfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProductgroepISO - Isolating Valves
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-07-16
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inChina
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBall Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 15
  • OmniClass-titelBall Valves

Beschikbaarheid regio

Europa
Ierland
Verenigd Koninkrijk
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText