Publiceer je producten
Vorstbeveiligingsklep
Caleffi

Vorstbeveiligingsklep

Vorstbeveiligingsklep. Lichaam van messing. Pmax.: 10 bar. t°min÷max:: 0÷65°C. Omgevingst°: -30÷60°C. Openingstemperatuur: 3°C. Sluitingstemperatuur: 4°C.
Specificatie
  • Vorstbeveiligingsklep. Lichaam van messing. Pmax.: 10 bar. t°min÷max:: 0÷65°C. Omgevingst°: -30÷60°C. Openingstemperatuur: 3°C. Sluitingstemperatuur: 4°C.
Technische specificatie
  • Unieke ref.108
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-20
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • OmniClass-nummer23-33 17 00
  • OmniClass-titelHeat Pumps
  • CSI UniFormat II-codeD3020
  • CSI UniFormat II-titelHeat Generating Systems