Publiceer je producten
Strangregelventiel
Caleffi

Strangregelventiel

3.5 van de 5 sterren3.5(16 reviews)
Strangregelventiel. Lichaam van gietijzer. Afsluiter van kunststof PPS. Voorzien van meetadapters. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: DN 65÷DN 200: -10÷140°C, DN 200÷DN 300: -10÷120°C. Max. glycol: 50%. Flensaansluiting: PN 16. Tegenflens: EN 1092-2.
Specificatie
  • Strangregelventiel. Lichaam van gietijzer. Afsluiter van kunststof PPS. Voorzien van meetadapters. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: DN 65÷DN 200: -10÷140°C, DN 200÷DN 300: -10÷120°C. Max. glycol: 50%. Flensaansluiting: PN 16. Tegenflens: EN 1092-2.
Technische specificatie
  • Unieke ref.130-Flanged
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-02-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010014
  • ETIM-naamConstant flow rate controller
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC