Publiceer je producten
Comfort control CALEFFI CODE - Draadloze elektronische regeling voor thermostatische of converteerbare radiatorkranen
Comfort control CALEFFI CODE - Draadloze elektronische regeling voor thermostatische of converteerbare radiatorkranen
Comfort control CALEFFI CODE - Draadloze elektronische regeling voor thermostatische of converteerbare radiatorkranen
Comfort control CALEFFI CODE - Draadloze elektronische regeling voor thermostatische of converteerbare radiatorkranen
Comfort control CALEFFI CODE - Draadloze elektronische regeling voor thermostatische of converteerbare radiatorkranen
Comfort control CALEFFI CODE - Draadloze elektronische regeling voor thermostatische of converteerbare radiatorkranen
    Caleffi

    Comfort control CALEFFI CODE - Draadloze elektronische regeling voor thermostatische of converteerbare radiatorkranen

    Comfort control CALEFFI CODE. Draadloze elektronische regeling voor thermostatische of converteerbare radiatorkranen. Werking via Gateway, Gateway PRO, APP Caleffi CODE® en knoppen aan de voorkant. Ingebouwde temperaturursensor. Radiocommunicatie: RF 868 MHz. Snelkoppelingsinstallatie met adapter. Batterijvoeding: 2 x AA batterij 1,5 V (in verpakking). Compatibel met oplaadbare batterijen. Beschermingsklasse: IP 30. Omgevingstemperatuur: 0–55 °C. Witte kleur RAL 9003.
    Specificatie
    • Het CALEFFI CODE® -systeem maakt het mogelijk om de temperatuur van elke afzonderlijke zone of van de hele woning te regelen en beheren met behulp van de CALEFFI CODE® -app waardoor een ideaal comfort voor elke gebruiker op elk moment van de dag wordt gegarandeerd. De mobiele app maakt een snelle en intuïtieve installatie mogelijk dankzij de stapsgewijze procedures en videotutorials in de app. De Gateway is het brein van het hele systeem. Dit toestel regelt en beheert samen met de CALEFFI CODE®-app de verwarming van de woning volgens de programmering en de behoeften van de gebruiker via de bedieningen en sensoren. De Gateway is ook beschikbaar in een Gateway PRO-versie met ingebouwde modem. De draadloze elektronische besturing Comfort Control meet de temperatuur van de kamer dankzij de ingebouwde sensoren en past deze automatisch aan uw wensen aan. Met de temperatuursensor Sensor kan de ruimtetemperatuur worden gemeten indien dit niet mogelijk is met Comfort Control; het is geschikt voor (meestal grote) zones, waar de temperatuur van meerdere regelingen moet worden geregeld. De draadloze ruimtetemperatuursensor met ketelcontact Sensor PRO meet niet alleen de ruimtetemperatuur, maar maakt het ook mogelijk om de ketelontsteking te beheren in plaats van de traditionele thermostaat die al in de woning aanwezig is.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.215
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepOther
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2020-05-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011295
    • ETIM-naamThermostatic control element
    • UNSPSC-naamTelecommunications remote access unit
    • UNSPSC-code43221521
    • Uniclass 2015-codePr_70_75_52_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWireless sensor nodes
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 66 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWireless Network Systems
    • OmniClass-nummer23-37 23 21 15
    • OmniClass-titelWireless Radio Communication Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Europa