Publiceer je producten
Thermostatisch radiatorventiel. Horizontaal haakse uitvoering.
Caleffi

Thermostatisch radiatorventiel. Horizontaal haakse uitvoering.

Thermostatisch radiatorventiel. Voor thermostatische of elektrothermische kop. Horizontaal haakse uitvoering. Voor koper- en kunststofbuis (enkel- en meerlagig). Verchroomd. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: 5÷100°C.
Specificatie
  • Thermostatische radiatorventielen worden standaard toegepast om de vloeistofstroom naar de radiatoren van verwarmingsinstallaties te regelen. Ze zijn voorzien van een regelelement dat de automatische opening van het ventiel bedient waardoor de ruimtetemperatuur in het vertrek waarin ze geïnstalleerd zijn, constant op de ingestelde waarde wordt gehouden. Op deze manier worden ongewenste temperatuurstijgingen voorkomen en wordt een aanzienlijke energiebesparing bereikt. Deze ventielen zijn voorzien van een speciaal staartstuk met rubberdichting waarmee ze snel en veilig op de radiator kunnen worden aangesloten, zonder hulp van een ander afdichtingsmiddel.
Technische specificatie
  • Unieke ref.227
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-01-12
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010136
  • ETIM-naamRadiator stop valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC