Publiceer je producten
Pompgroepen voor zonne-energiesystemen. Voorzien van aansluiting voor digitale regelaar DeltaSol® C
Caleffi

Pompgroepen voor zonne-energiesystemen. Voorzien van aansluiting voor digitale regelaar DeltaSol® C

Pompgroepen voor zonne-energiesystemen Voeding: 230 V (ac). Pmax.: 10 bar. Veiligheidsklep tºmin.÷max.: -30÷160ºC. Veiligheidsklep ijking: 6 bar (voor andere ijkingen, verwijzen we naar serie 253 in combinatie met een adapter code F21224). Debietmeter tºmin.÷max.: -10÷110ºC. Max. glycol: 50%. Bestaande uit: - circulatiepomp Solar; - veiligheidsklep voor zonne-energiesystemen serie 253; - vul- en aftapkraan; - aansluiting met manometer; - debietmeter; - retourthermometer; - afsluiter met keerklep; - 2 x slangpilaar; - voorgevormde isolatieschalen
Specificatie
  • Pompgroepen voor zonne-energiesystemen Voeding: 230 V (ac). Pmax.: 10 bar. Veiligheidsklep tºmin.÷max.: -30÷160ºC. Veiligheidsklep ijking: 6 bar (voor andere ijkingen, verwijzen we naar serie 253 in combinatie met een adapter code F21224). Debietmeter tºmin.÷max.: -10÷110ºC. Max. glycol: 50%. Bestaande uit: - circulatiepomp Solar; - veiligheidsklep voor zonne-energiesystemen serie 253; - vul- en aftapkraan; - aansluiting met manometer; - debietmeter; - retourthermometer; - afsluiter met keerklep; - 2 x slangpilaar; - voorgevormde isolatieschalen
Technische specificatie
  • Unieke ref.278HE
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC