Publiceer je producten
Veiligheidsklep. Buitendraad.
Caleffi

Veiligheidsklep. Buitendraad.

4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
Veiligheidsklep. Max. openingsdruk 20%. Drukverschil bij sluiting 20%. Drukken: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar. t°min.÷max.: 5÷110°C. PN 10.
Specificatie
  • Veiligheidsklep. Max. openingsdruk 20%. Drukverschil bij sluiting 20%. Drukken: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar. t°min.÷max.: 5÷110°C. PN 10.
Technische specificatie
  • Unieke ref.312
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC011311
  • ETIM-naamSafety valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC