Publiceer je producten
BALLSTOP - Kogelafsluiter met ingebouwde keerklep. Binnendraadaansluitingen.
BALLSTOP - Kogelafsluiter met ingebouwde keerklep. Binnendraadaansluitingen.
    Caleffi

    BALLSTOP - Kogelafsluiter met ingebouwde keerklep. Binnendraadaansluitingen.

    4.8 van de 5 sterren4.8(8 reviews)
    Kogelafsluiter met ingebouwde keerklep. Lichaam van messing. Binnendraadaansluitingen. Met hefboomhendel. Pmax: 16 bar. t°min.÷max.: 5÷90°C.
    Specificatie
    • Kogelafsluiter met ingebouwde keerklep. Lichaam van messing. Binnendraadaansluitingen. Met hefboomhendel. Pmax: 16 bar. t°min.÷max.: 5÷90°C.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.3230
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-26
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011343
    • ETIM-naamBall valve
    • UNSPSC-naamBall check valves
    • UNSPSC-code40141618
    • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClass-nummer23-27 31 15
    • OmniClass-titelBall Valves
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC