Publiceer je producten
BALLSTOP - Kogelafsluiter met ingebouwde keerklep
Caleffi

BALLSTOP - Kogelafsluiter met ingebouwde keerklep

4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
Kogelafsluiter met ingebouwde keerklep. Voor verwarmingsinstallaties. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: 5÷110°C. Openingsdruk: min. 2 kPa. * met vlinderhendel ** met hefboomhendel
Specificatie
  • Kogelafsluiter met ingebouwde keerklep. Voor verwarmingsinstallaties. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: 5÷110°C. Openingsdruk: min. 2 kPa. * met vlinderhendel ** met hefboomhendel
Technische specificatie
  • Unieke ref.327
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC011343
  • ETIM-naamBall valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC