Publiceer je producten
Verlengbare collector. Van persmessing
Verlengbare collector. Van persmessing
    Caleffi

    Verlengbare collector. Van persmessing

    Verlengbare collector. Van persmessing. Aftakkingen met buitendraad. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: -10÷110°C. Asafstand: 35 mm.
    Specificatie
    • Verlengbare collector. Van persmessing. Aftakkingen met buitendraad. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: -10÷110°C. Asafstand: 35 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.349
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010298
    • ETIM-naamManifold valve
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeCo_55_70_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingWater distribution networks
    • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHydraulic Manifolds
    • OmniClass-nummer23-39 21 13 21
    • OmniClass-titelManifolds
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC