Publiceer je producten
Thermostatiseerbaar radiatorventiel (éénpijps- en tweepijpsaansluiting)
Caleffi

Thermostatiseerbaar radiatorventiel (éénpijps- en tweepijpsaansluiting)

Thermostatiseerbaar radiatorventiel (éénpijps- en tweepijpsaansluiting). Voor koper- en kunststofbuis (enkel- en meerlagig). Messing straalpijp 300 mm. Verchroomd. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: 5÷100°C. Asafstand: 40 mm.
Specificatie
  • Thermostatiseerbaar radiatorventiel (éénpijps- en tweepijpsaansluiting). Voor koper- en kunststofbuis (enkel- en meerlagig). Messing straalpijp 300 mm. Verchroomd. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: 5÷100°C. Asafstand: 40 mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.455
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-01-12
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010104
  • ETIM-naamRadiator connection combination with valve and bottom block
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC