Publiceer je producten
Thermostatisch mengventiel. Regelbaar. Met keerkleppen, filters en knelset verbindingen.
Thermostatisch mengventiel. Regelbaar. Met keerkleppen, filters en knelset verbindingen.
    Caleffi

    Thermostatisch mengventiel. Regelbaar. Met keerkleppen, filters en knelset verbindingen.

    Thermostatisch mengventiel. Regelbaar. Met keerkleppen, filters en knelset verbindingen. Toestel voor hoge eisen aan thermische prestaties en verbrandingsbeveiliging. Lichaam van ontzinkingsvrije messing . Verchroomd. Pmax.: 10 bar. t°max.: 85°C. Gehomologeerd volgens: NHS D08, BS 7942, EN 1111, EN 1287.
    Specificatie
    • Thermostatisch mengventiel. Regelbaar. Met keerkleppen, filters en knelset verbindingen. Toestel voor hoge eisen aan thermische prestaties en verbrandingsbeveiliging. Lichaam van ontzinkingsvrije messing . Verchroomd. Pmax.: 10 bar. t°max.: 85°C. Gehomologeerd volgens: NHS D08, BS 7942, EN 1111, EN 1287.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5213
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-26
    • Editienummer4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011374
    • ETIM-naamCentral mixing tap
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeSs_40_15_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary appliance systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING