Publiceer je producten
Thermostatisch mengventiel voor centrale warmwaterbereiding.
Caleffi

Thermostatisch mengventiel voor centrale warmwaterbereiding.

4.5 van de 5 sterren4.5(11 reviews)
Thermostatisch mengventiel voor centrale warmwaterbereiding. Met keerkleppen en knelset verbindingen. Lichaam van ontzinkingsvrije messing. Pmax.: 14 bar. t°max.: 90°C.
Specificatie
  • Thermostatisch mengventiel voor centrale warmwaterbereiding. Met keerkleppen en knelset verbindingen. Lichaam van ontzinkingsvrije messing. Pmax.: 14 bar. t°max.: 90°C.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5231
  • ProductfamiliePLUMBING
  • ProductgroepVALVES
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-26
  • Editienummer3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC011374
  • ETIM-naamCentral mixing tap
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING