Publiceer je producten
ANTISHOCK - Waterslagdemper
ANTISHOCK - Waterslagdemper
    Caleffi

    ANTISHOCK - Waterslagdemper

    4.6 van de 5 sterren4.6(7 reviews)
    Waterslagdemper. Lichaam van messing. Verchroomd. Met PTFE dichtingsring. Pmax.: 10 bar. t°max.: 90°C.
    Specificatie
    • Waterslag treedt op in gesloten systemen wanneer het water zeer snel afgeremd of versneld wordt door het plotseling sluiten van ventielen of kranen of door het stoppen van een circulatiepomp. Het effect hiervan is de voortplanting van een over- en onderdruk in de leidingen, waardoor er niet alleen geluid ontstaat, maar waardoor ook het hele systeem beschadigd kan worden. Waterslagdempers die gemonteerd worden in de buurt van ééngreepsmengkranen, magneetkleppen, kogelafsluiters enz., voorkomen dergelijke negatieve effecten.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5250
    • ProductfamiliePLUMBING
    • ProductgroepVALVES
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-28
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010600
    • ETIM-naamWater hammer damper
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015-beschrijvingPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
    • OmniClass-nummer23-27 43 17
    • OmniClass-titelWater Hammer Arrestors
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING