Publiceer je producten
Veiligheidsgroep voor boiler. Voor horizontale montage. Met INOX zitting.
Veiligheidsgroep voor boiler. Voor horizontale montage. Met INOX zitting.
Veiligheidsgroep voor boiler. Voor horizontale montage. Met INOX zitting.
    Caleffi

    Veiligheidsgroep voor boiler. Voor horizontale montage. Met INOX zitting.

    4.6 van de 5 sterren4.6(8 reviews)
    Veiligheidsgroep voor boiler. Voor horizontale montage. Met INOX zitting. Met afsluiter en controleerbare keerklep. Lichaam van messing. Verchroomd. Pmax: 10 bar. t°max: 120°C. IJking: 7 bar. Max. vermogen: - 3/4” - 10 kW, - 1” - 18 kW. Volgens: EN 1487.
    Specificatie
    • Veiligheidsgroepen zijn toestellen die toegepast worden in warmwaterinstallaties ter bescherming van de boiler. Ze bestaan uit verschillende onderdelen met de volgende functies: - veiligheidsfunctie, om te voorkomen dat de druk van de vloeistof in de boiler een gevaarlijke limiet bereikt - antivervuilingsfunctie, om te voorkomen dat het warme water in het toevoernet van het koude water terugkeert - afsluitfunctie, om het toevoernet af te sluiten, zodat onderhoud en controle aan het circuit van de boiler kunnen worden uitgevoerd. Veiligheidsgroepen moeten volgens de huidige wetgeving verplicht geïnstalleerd worden en zijn voorzien van het certificaat dat zij voldoen aan de eisen van de Europese norm EN 1487.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5261
    • ProductfamiliePLUMBING
    • ProductgroepVALVES
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-01-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010259
    • ETIM-naamBoiler connection group
    • UNSPSC-naamSafety valves
    • UNSPSC-code40141604
    • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingSafety valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
    • OmniClass-nummer23-27 31 53
    • OmniClass-titelSafety Valves
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING