Publiceer je producten
Drukverminderaar met ingebouwde filter en vervangbaar patroon
Caleffi

Drukverminderaar met ingebouwde filter en vervangbaar patroon

4.5 van de 5 sterren4.5(6 reviews)
Drukverminderaar met ingebouwde filter en vervangbaar patroon. Lichaam van ontzinkingsvrije messing . Buitendraadaansluitingen met staartstuk. Max. inlaatdruk: 25 bar. Regelbereik: 0,5÷6 bar. Op aanvraag: 6÷10 bar. t°max.: 80°C. Volgens: EN 1567.
Specificatie
  • Drukverminderaars worden op het waterleidingnet van de verbruikers geïnstalleerd om de ingangsdruk van het openbare waterleidingnet te reduceren en te regelen. Doorgaans is deze ingangsdruk namelijk te hoog en te veranderlijk om voor huishoudelijke installaties te kunnen worden gebruikt. Een goede drukverminderaar houdt bij verandering van de bovenstroomse druk de benedenstroomse druk constant.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5360
  • ProductfamiliePLUMBING
  • ProductgroepVALVES
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010122
  • ETIM-naamPressure reducing valve
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015-beschrijvingPressure reducing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
  • OmniClass-nummer23-27 27 00
  • OmniClass-titelPressure Reducing Stations
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING