Publiceer je producten
Drukverminderaar met ingebouwde filter en vervangbaar patroon. Lichaam van brons. Met flenzen.
Caleffi

Drukverminderaar met ingebouwde filter en vervangbaar patroon. Lichaam van brons. Met flenzen.

Drukverminderaar met ingebouwde filter en vervangbaar patroon. Lichaam van brons. Met flenzen, PN 16. Met 2 manometers in inox in glycerinebad: 0÷25 bar inlaat, 0÷10 bar uitlaat. Tegenflens: EN1092-1. Max. inlaatdruk: 16 bar. Regelbereik: 0,5÷6 bar. Op aanvraag: 6÷10 bar. t°max.: 80°C.
Specificatie
  • Drukverminderaars worden op het waterleidingnet van de verbruikers geïnstalleerd om de ingangsdruk van het openbare waterleidingnet te reduceren en te regelen. Doorgaans is deze ingangsdruk namelijk te hoog en te veranderlijk om voor huishoudelijke installaties te kunnen worden gebruikt. Een goede drukverminderaar houdt bij verandering van de bovenstroomse druk de benedenstroomse druk constant.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5366
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010122
  • ETIM-naamPressure reducing valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING