Publiceer je producten
Houder voor standaard filterpatronen van 10”
Caleffi

Houder voor standaard filterpatronen van 10”

4.5 van de 5 sterren4.5(15 reviews)
Houder voor standaard filterpatronen van 10”. Lichaam van messing. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: 5÷40°C.
Specificatie
  • Houder voor standaard filterpatronen van 10”. Lichaam van messing. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: 5÷40°C.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5370
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEG015140
  • ETIM-naamFilters/separators
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC