Publiceer je producten
Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen. Met isolatieschalen.
Caleffi

Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen. Met isolatieschalen.

Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen, PN 16. Met isolatieschalen voorzien van dampscherm. Lichaam van staal, gelakt met epoxypoeder. Voorzien van automatische ontluchter, afsluiter en spuikraan. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: - 0÷105°C (DN50÷DN100), - 0÷100°C (DN125-DN150). Aansluiting temperatuursonde: 1/2” F. Tegenflens: EN 1092-1.
Specificatie
  • Het toestel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende functionele onderdelen die voldoen aan welbepaalde eisen eigen aan kringen van verwarmings- en koelinstallaties. · Evenwichtsfles Om hydraulische kringen onafhankelijk te laten werken. · Slibafscheider Voor het verzamelen en afscheiden van vuil. Uitgerust met een spuikraan voor het afscheiden van het verzamelde vuil. · Automatische ontluchter Om automatisch de lucht uit de kringen te verwijderen. Uitgerust met een afsluiter voor eventueel onderhoud.
Technische specificatie
  • Unieke ref.548Flanged_Commercial_Steel
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepNorth America
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-10-15
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010579
  • ETIM-naamWater separator, steam and compressed air
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC