Publiceer je producten
Terugstroombeveiliger met controleerbare lagedrukzone. Inclusief trechter
Terugstroombeveiliger met controleerbare lagedrukzone. Inclusief trechter
Terugstroombeveiliger met controleerbare lagedrukzone. Inclusief trechter
Terugstroombeveiliger met controleerbare lagedrukzone. Inclusief trechter
    Caleffi

    Terugstroombeveiliger met controleerbare lagedrukzone. Inclusief trechter

    Terugstroombeveiliger met controleerbare lagedrukzone. Lichaam van ontzinkingsvrije messing. Inclusief trechter. Stroomopwaarts moet een filter serie 577 voorzien worden. Type BA. PN 10. t°max.: 65°C. Interventie drukverschil: 14 kPa. Volgens: EN 12729.
    Specificatie
    • De terugstroombeveiliger is een waterbeveiligingssysteem dat in staat is om de terugkeer van vervuild water in de leidingen van het waterleidingnet te verhinderen. Een dergelijke terugkeer van water kan zich voordoen als gevolg van drukvariaties in het distributienet waardoor de stroomrichting wordt gekeerd. De terugstroombeveiliger wordt in drinkwatersystemen tussen het openbare waterleidingnet en het leidingnet van de gebruiker geïnstalleerd en creëert een veilige scheidingszone die het contact tussen het water in de twee netten verhindert.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.574
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-10
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011325
    • ETIM-naamCH refill installation
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeSs_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC