Publiceer je producten
Vuilfilter
Caleffi

Vuilfilter

4.7 van de 5 sterren4.7(18 reviews)
Vuilfilter. Geschikt voor terugstroombeveiligers series 573 en 574. Lichaam van brons: - 1/2”÷2”: PN 16, - 2 1/2” - 3”: PN 10. Zeef van RVS. t°min.÷max.: -20÷110°C. Max. glycol: 30%.
Specificatie
  • Vuilfilter. Geschikt voor terugstroombeveiligers series 573 en 574. Lichaam van brons: - 1/2”÷2”: PN 16, - 2 1/2” - 3”: PN 10. Zeef van RVS. t°min.÷max.: -20÷110°C. Max. glycol: 30%.
Technische specificatie
  • Unieke ref.577004
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-05-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Buizen
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010151
  • ETIM-naamY-filter
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codePr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWater strainers
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC