Publiceer je producten
DIRTMAGCLEAN® - Zelfreinigende magnetische vuilafscheider
DIRTMAGCLEAN® - Zelfreinigende magnetische vuilafscheider
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - Zelfreinigende magnetische vuilafscheider

    Zelfreinigende magnetische vuilafscheider. Lichaam en ondersteunende voeten van roestvrij staal AISI 304. Verbindingen: toevoer 2” M met wartel, afvoer 2” F, filter 1” M met wartel, spoeling 1” F. Max. bedrijfsdruk: 10 bar. Temperatuurbereik: 0–85°C. Voeding: 230 V. Afscheidingscapaciteit van deeltjes tot 2 μm. Geschikt voor chemische toevoegingen. Geschikt voor MODBUS-RTU management. PATENT PENDING.
    Specificatie
    • Zelfreinigende magnetische vuilafscheider. Lichaam en ondersteunende voeten van roestvrij staal AISI 304. Verbindingen: toevoer 2” M met wartel, afvoer 2” F, filter 1” M met wartel, spoeling 1” F. Max. bedrijfsdruk: 10 bar. Temperatuurbereik: 0–85°C. Voeding: 230 V. Afscheidingscapaciteit van deeltjes tot 2 μm. Geschikt voor chemische toevoegingen. Geschikt voor MODBUS-RTU management. PATENT PENDING.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5790
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1128
    • Breedte (mm)758
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)49
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010260
    • ETIM-naamAir-/dirt separator for CH/cooling system