Publiceer je producten
LEGIOMIX® - Elektronisch mengventiel voor thermische desinfectie.
LEGIOMIX® - Elektronisch mengventiel voor thermische desinfectie.
    Caleffi

    LEGIOMIX® - Elektronisch mengventiel voor thermische desinfectie.

    Elektronisch mengventiel voor thermische desinfectie. Programmeerbaar en controleerbaar. Met flenzen. Bestaande uit: - drie-wegventiel; - servomotor; - regelaar; - aanvoersensor; - retoursensor. Met microschakelaar. Voorzien van aansluiting voor datatransmissie. Voeding: 230 V – 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA. Instelbereik gebruikst°: 20÷85°C. Instelbereik desinfectiet°: 40÷85°C. Tegenflens: EN1092-1. Pmax.: 10 bar. Max. inlaattemperatuur: 100°C. IP 65 (servomotor).
    Specificatie
    • Het elektronisch mengventiel wordt gebruikt in centrale warmwaterinstallaties voor sanitaire toepassingen. Dit mengventiel houdt de temperatuur van het mengwater dat naar de verbruikers wordt gevoerd constant op de ingestelde waarde. De mengwatertemperatuur wordt namelijk beïnvloed door schommelingen in de temperatuur en voedingsdruk van het ingaande warme en koude water of door veranderingen in het afgenomen debiet. Deze specifieke serie elektronische mengventielen is voorzien van een speciale regelaar die een reeks thermische desinfectieprogramma’s ter bestrijding van de legionellabacterie in het circuit uitvoert. Controle van de bereikte temperaturen en van de desinfecteringstijden is mogelijk, waarna de instellingen kunnen worden gecorrigeerd. Alle parameters worden dagelijks bijgewerkt en opgeslagen met tijdregistratie van de temperaturen. De temperatuurniveaus en desinfectietijden kunnen aangepast worden aan het soort systeem en de behoefte van de gebruikers. Bovendien is de regelaar voorzien van een aansluiting voor monitoring en beheer op afstand.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.6000
    • ProductfamiliePLUMBING
    • ProductgroepVALVES
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011516
    • ETIM-naamThermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingThermostatic mixing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
    • OmniClass-nummer23-27 31 29
    • OmniClass-titelMixing Valves
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING