Publiceer je producten
Twee-weg zoneventiel met zuigerafsluiter
Caleffi

Twee-weg zoneventiel met zuigerafsluiter

Twee-weg zoneventiel met zuigerafsluiter. Pmax.: 10 bar. Δp max.: 1 bar. t°min.÷max.: -5÷110°C.
Specificatie
  • Twee-weg zoneventiel met zuigerafsluiter. Pmax.: 10 bar. Δp max.: 1 bar. t°min.÷max.: -5÷110°C.
Technische specificatie
  • Unieke ref.632
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-01-08
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC011435
  • ETIM-naamTwo way control valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC