Publiceer je producten
Z-ONE™ - Gemotoriseerd twee-weg zoneventiel.
Caleffi

Z-ONE™ - Gemotoriseerd twee-weg zoneventiel.

4.8 van de 5 sterren4.8(10 reviews)
Gemotoriseerd twee-weg zoneventiel. Normaal gesloten. Met microschakelaar. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: 0÷90°C. Voeding: 230 V (ac). Vermogen: 6,5 W; 7 VA. Capaciteit microschakelaar: 0,8 A (230 V). Openingstijd: 70÷75 s. Sluitingstijd: 5÷7 s. Max. omgevingst°: 40°C. IP 20. Kabel: 95 cm.
Specificatie
  • Deze zoneventielen kunnen toegepast worden om automatisch hydraulische circuits af te sluiten in klimaatregelingsinstallaties. De series 642 (twee-weg) en 643 (drie-weg) zijn voorzien van een servomotor met een terugroepveer en een microschakelaar Hierdoor zijn ze zeer veelzijdig en zowel bruikbaar in verwarmingsals in koelinstallaties. Dankzij een speciaal montagesysteem kan men de servomotor snel monteren op het zoneventiel en wordt eventuele demontage vergemakkelijkt
Technische specificatie
  • Unieke ref.642
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-04-24
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC011408
  • ETIM-naamElectrically controlled two-way control valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC