Publiceer je producten
Voorgemonteerde verdeler
Caleffi

Voorgemonteerde verdeler

4.3 van de 5 sterren4.3(18 reviews)
Voorgemonteerde verdeler. Pmax.: 6 bar. t°min.÷max.: 5÷60°C. Asafstand aftakkingen: 50 mm. Bestaande uit: - retourverdeler met afsluiters geschikt voor elektrothermische bediening; - aanvoerverdeler met debietmeters (schaal 0÷5 l/m); - eindgroepen met automatische ontluchters en aftapkraan; - draagbeugels van polymeer met verstelbare afstand voor kasten van de serie 659 of direct op de wand.
Specificatie
  • De verdeler voor vloerverwarmingsinstallaties is ontworpen om de verdeling van de warmtegeleidende vloeistof in de circuits van vloerverwarmingsinstallaties te optimaliseren voor een betere controle van de warmteafgifte van de panelen. Deze bijzondere serie verdelers bestaat uit: - aanvoerverdeler met debietmeters en ingebouwde inregelventielen, met indicatoren die bij werkende installatie kunnen worden gereinigd en vervangen; - retourverdeler met afsluiters, geschikt voor elektrothermische bediening; - eindgroepen met automatische en handmatige ontluchters met vul- /aftapkranen; - digitale thermometers met lcd-weergave op de aanvoer- en retourverdelers. De verdeler wordt bovendien compleet met draagbeugels geleverd waarmee tijdens de montage de afstand tussen de belangrijkste aanvoer- en retouraansluitingen gemakkelijk kan worden aangepast.
Technische specificatie
  • Unieke ref.664
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-05-10
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEG015410
  • ETIM-naamDistributors
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC