Publiceer je producten
Gas filter. Flanged connection
Caleffi

Gas filter. Flanged connection

4.2 van de 5 sterren4.2(6 reviews)
Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specificatie
  • Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779).
Technische specificatie
  • Unieke ref.848060
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010151
  • ETIM-naamY-filter
  • UNSPSC-naamFluid and gas distribution
  • UNSPSC-code4014
  • Uniclass 2015-codeEF_55_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC